JAJSK75G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| DW-16 | ||||
| CLR | 外部空間距離 (1) | 空気を介した最短のピン間距離 | >8 | mm |
| CPG | 外部沿面距離 (1) | パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 | >8 | mm |
| DTI | 絶縁物を介した距離 | 最小内部ギャップ (内部空間距離) | >17 | um |
| CTI | 比較トラッキング指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112 | >600 | V |
| 材料グループ | IEC 60664-1 による | I | ||
| IEC 60664-1 に準拠した過電圧カテゴリ | 定格商用電源 VRMS が 600V 以下 | I-IV | ||
| 定格商用電源 VRMS が 1000V 以下 | I-III | |||
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2) | ||||
| VIORM | 最大反復ピーク絶縁電圧 | AC 電圧 (バイポーラ) | 2121 | VPK |
| VIOWM | 最大動作絶縁電圧 | AC 電圧、経時絶縁破壊 (TDDB) テスト、図 10-8 を参照 | 1500 | VRMS |
| DC 電圧 | 2121 | VDC | ||
| VIOTM | 最大過渡絶縁電圧 | VTEST = VIOTM、 t = 60s (認定) VTEST = 1.2 × VIOTM、 t = 1s (100% 出荷時) |
7071 | VPK |
| VIMP | 最大インパルス電圧(3) | 空気中でテスト、1.2/50μs 波形、IEC 62368-1 に準拠 | 7692 | VPK |
| VIOSM | 最大サージ絶縁電圧(4) | VIOSM ≥ 1.3 × VIMP、油中でテスト (認定テスト)、 1.2/50μs 波形、IEC 62368-1 に準拠 |
10000 | VPK |
| qpd | 見掛けの放電電荷(5) | メソッド a、入力 / 出力安全テスト・サブグループ 2/3 の後、 Vini = VIOTM、tini = 60s、 Vpd(m) = 1.2 × VIORM、tm = 10s |
≦5 | pC |
| メソッド a、環境テスト・サブグループ 1 の後、 Vini = VIOTM、tini = 60s、 Vpd(m) = 1.6 × VIORM、tm = 10s |
≦5 | |||
| メソッド b:ルーチン・テスト (100% 出荷時) および事前条件設定 (タイプ・テスト) の場合、 Vini = 1.2 × VIOTM、tini = 1s、 Vpd(m) = 1.875 × VIORM、tm = 1s (メソッド b1) または Vpd(m) = Vini、tm = tini (メソッド b2) |
≦5 | |||
| CIO | 絶縁バリア容量、入力から出力へ(6) | VIO = 0.4 × sin (2πft)、f = 1MHz | ~1 | pF |
| RIO | 絶縁抵抗 (6) | VIO = 500V (TA = 25℃時) | >1012 | Ω |
| VIO = 500V (100℃ < TA ≦ 125℃時) | >1011 | |||
| VIO = 500V (TS = 150℃時) | >109 | |||
| 汚染度 | 2 | |||
| 耐候性カテゴリ | 40/125/21 | |||
| UL 1577 | ||||
| VISO | 最大絶縁耐性電圧 | VTEST = VISO、t = 60s (認定)、 VTEST = 1.2 × VISO、t = 1s (100% 出荷時) |
5000 | VRMS |