JAJSCX1H march 2016 – march 2023 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 電源電流 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO7740 | |||||||
電源電流 - ディセーブル | EN2 = 0V、VI = VCC1 (1)(ISO7740)、 VI = 0V (ISO7740、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 1.2 | 1.6 | mA | ||
ICC2 | 0.3 | 0.5 | |||||
EN2 = 0V、VI = 0V(1)(ISO7740)、 VI = VCC1 (ISO7740、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 5.5 | 7.8 | ||||
ICC2 | 0.3 | 0.5 | |||||
電源電流 - DC 信号 | EN2 = VCC2、VI = VCC1 (1)(ISO7740)、 VI = 0V (ISO7740、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 1.2 | 1.6 | |||
ICC2 | 2 | 3.2 | |||||
EN2 = VCC2、VI = 0V (ISO7740)、 VI = VCC1 (ISO7740、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 5.5 | 7.8 | ||||
ICC2 | 2.2 | 3.6 | |||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.3 | 4.7 | ||
ICC2 | 2.3 | 3.6 | |||||
10Mbps | ICC1 | 3.4 | 4.8 | ||||
ICC2 | 4.2 | 5.8 | |||||
100Mbps | ICC1 | 3.8 | 5.7 | ||||
ICC2 | 22.7 | 28 | |||||
ISO7741 | |||||||
電源電流 - ディセーブル | EN1 = EN2 = 0V、VI = VCCI (ISO7741)、 VI = 0V (ISO7741、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 1 | 1.5 | mA | ||
ICC2 | 0.8 | 1.1 | |||||
EN1 = EN2 = 0V、VI = 0V (ISO7741)、 VI = VCCI (ISO7741、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 4.30 | 6.3 | ||||
ICC2 | 1.8 | 2.7 | |||||
電源電流 - DC 信号 | EN1 = EN2 = VCCI、VI = VCCI (1)(ISO7741)、 VI = 0V (ISO7741、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 1.5 | 2.3 | |||
ICC2 | 2 | 3 | |||||
EN1 = EN2 = VCCI、VI = 0V(ISO7741)、 VI = VCCI (ISO7741、F 接尾辞付き) |
ICC1 | 4.8 | 6.8 | ||||
ICC2 | 3.2 | 4.9 | |||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.2 | 4.6 | ||
ICC2 | 2.8 | 4.1 | |||||
10Mbps | ICC1 | 3.7 | 5.2 | ||||
ICC2 | 4.2 | 5.7 | |||||
100Mbps | ICC1 | 8.6 | 11.3 | ||||
ICC2 | 18 | 22 | |||||
ISO7742 | |||||||
電源電流 - ディセーブル | EN1 = EN2 = 0V、VI = VCCI (1)(ISO7742)、 VI = 0V (ISO7742、F 接尾辞付き) |
ICC1、ICC2 | 0.9 | 1.3 | mA | ||
EN1 = EN2 = 0V、VI = 0V (1)(ISO7742)、 VI = VCCI (ISO7742、F 接尾辞付き) |
ICC1、ICC2 | 3 | 4.6 | ||||
電源電流 - DC 信号 | EN1 = EN2 = VCCI、VI = VCCI (1)(ISO7742)、 VI = 0V (ISO7742、F 接尾辞付き) |
ICC1、ICC2 | 1.7 | 2.7 | |||
EN1 = EN2 = VCCI、VI = 0V (ISO7742)、 VI = VCCI (ISO7742、F 接尾辞付き) |
ICC1、ICC2 | 4 | 5.9 | ||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 3 | 4.4 | ||
10Mbps | ICC1、ICC2 | 4 | 5.5 | ||||
100Mbps | ICC1、ICC2 | 13.4 | 17 |