JAJSHX2C September 2019 – February 2024 ISO7741E-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類(1) | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||||
EN1 | 7 | I | 出力イネーブル 1。サイド 1 の出力ピンは、EN1 が HIGH またはオープンのときにイネーブル、EN1 が LOW のときは高インピーダンス状態になります。 | ||
EN2 | 10 | I | 出力イネーブル 2。サイド 2 の出力ピンは、EN2 が HIGH またはオープンのときにイネーブル、EN2 が LOW のときは高インピーダンス状態になります。 | ||
GND1 | 2 | — | VCC1 のグランド接続 | ||
8 | |||||
GND2 | 9 | — | VCC2 のグランド接続 | ||
15 | |||||
INA | 3 | I | 入力、チャネル A | ||
INB | 4 | I | 入力、チャネル B | ||
INC | 5 | I | 入力、チャネル C | ||
IND | 11 | I | 入力、チャネル D | ||
OUTA | 14 | O | 出力、チャネル A | ||
OUTB | 13 | O | 出力、チャネル B | ||
OUTC | 12 | O | 出力、チャネル C | ||
OUTD | 6 | O | 出力、チャネル D | ||
VCC1 | 1 | — | 電源、1 次側 | ||
VCC2 | 16 | — | 電源、2 次側 |