JAJSDM1E August 2017 – March 2019 ISO7760 , ISO7761 , ISO7762 , ISO7763
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO776xデバイスは、高性能の6チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577準拠で5000VRMS (DWパッケージ)および3000VRMS (DBQパッケージ)の絶縁定格を備えています。このファミリのデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQCについても認定済みです。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ISO7760
ISO7761 ISO7762 IOS7763 |
SOIC (16) | 10.30mm×7.50mm |
SSOP (16) | 4.90mm×3.90mm |