JAJSQ91
september 2020
ISOW1412
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
Receiving Notification of Documentation Updates
4.3
サポート・リソース
4.4
Trademarks
4.5
静電気放電に関する注意事項
4.6
用語集
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DFM|20
MCSS009
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsq91_oa
1
特長
TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
バス側に電力を供給するためのオンチップ・トランスを搭載した、低放射の DC/DC コンバータを内蔵
2 層 PCB で CISPR 32 Class B 放射エミッション制限に適合
標準的な効率は最大 45% で、消費電力が低くなり、動作時周囲温度が高くなる
データ・レート:ISOW1412:500kbps
ロジック電源 (V
IO
):1.71V~5.5V、パワー・コンバータ電源 (V
DD
):3V~5.5V
RS-485 または PROFIBUS モードをピン選択可能
バスの開放、短絡、アイドルに対するフェイルセーフを備えたレシーバ
1/8 単位負荷、バス上に最大 256 ノード
高い同相過渡電圧耐性:100kV/μs (標準値)
電流制限およびサーマル・シャットダウン保護
動作温度範囲:-40℃~105℃
ワイド・ボディの 20 DFM (SOIC-20 フットプリント互換) パッケージ
安全関連認証:
すべての認証は計画中
DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁
UL 1577 部品認定プログラム
IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認定