JAJSTD8 November 2025 ISOW6441 , ISOW6442
ADVANCE INFORMATION
| パラメータ | テスト条件 | 電源電流 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOW6441 チャネル電源電流 | |||||||
| チャネル電源電流 — DC 信号 | VI = VCCI (ISOW6441) VI = 0V (F 接尾辞付き ISOW6441) |
IDDL | 3.5 | 4.5 | mA | ||
| VI = 0V (ISOW6441) VI = VCCI (F 接尾辞付き ISOW6441) |
IDDL | 9 | 10.5 | mA | |||
| チャネル電源電流 — AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | IDDL | 6.3 | 7.4 | mA | |
| 10Mbps | IDDL | 6.6 | 7.8 | mA | |||
| 100Mbps | IDDL | 9.2 | 10.7 | mA | |||
| ISOW6442 チャネル電源電流 | |||||||
| チャネル電源電流 — DC 信号 | VI = VCCI (ISOW6442) VI = 0V (F 接尾辞付き ISOW6442) |
IDDL | 2.4 | 3 | mA | ||
| VI = 0V (ISOW6442)、 VI = VCCI (F 接尾辞付き ISOW6442) |
IDDL | 6.3 | 7.2 | mA | |||
| チャネル電源電流 — AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | IDDL | 4.4 | 5.1 | mA | |
| 10Mbps | IDDL | 4.9 | 5.7 | mA | |||
| 100Mbps | IDDL | 9.8 | 11.1 | mA | |||