JADS385 August   2026 ISOW6442-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性 - パワー コンバータ
    10. 5.10 電源電流特性 - パワー コンバータ
    11. 5.11 電気的特性 - 絶縁チャネル - VDD = 5V、VDDL = 5V、VISO = 5V
    12. 5.12 電源電流特性 - 絶縁チャネル - VDD = 5V、VDDL = 5V、VISO = 5V
    13. 5.13 電気的特性 - 絶縁チャネル - VDD = 5V、VDDL = 5V、VISO = 3.3V
    14. 5.14 電源電流特性 - 絶縁チャネル - VDD = 5V、VDDL = 5V、VISO = 3.3V
    15. 5.15 電気的特性 - 絶縁チャネル - VDD = 3.3V、VDDL = 3.3V、VISO = 3.3V
    16. 5.16 電源電流特性 - 絶縁チャネル - VDD = 3.3V、VDDL = 3.3V、VISO = 3.3V
    17. 5.17 電気的特性 - 絶縁チャネル - VDDL = 2.5V
    18. 5.18 電源電流特性 - 絶縁チャネル - VDDL = 2.5V
    19. 5.19 スイッチング特性 — VDDL = 5V、VISO = 5V
    20. 5.20 スイッチング特性 — VDDL = 3.3V、VISO = 3.3V
    21. 5.21 スイッチング特性 — VDDL = 2.5V、VISO = 5V
    22. 5.22 スイッチング特性 — VDDL = 2.5V、VISO = 3.3V
    23. 5.23 絶縁特性曲線
    24. 5.24 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
      1. 7.1.1 電源の絶縁
      2. 7.1.2 信号絶縁
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
      2. 7.3.2 パワーアップ動作とパワーダウン動作
      3. 7.3.3 保護機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     付録:パッケージ・オプション
    2. 11.1 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
Data Sheet

ISOW644x-Q1 堅牢 EMC 強化絶縁クワッド チャネル デジタル アイソレータ、統合 DC-DC コンバータ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード