ISOW6442-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 最大 150Mbps のデータ レート
- クラス最高の放射を実現する内蔵 DC/DC コンバータ。
- 2 層基板でCISPR 25 を満たす放射エミッションに最適化
- 低い出力リップル:30mV
- 高効率出力電力
- 3.3V または 5V の絶縁型出力電圧を選択可能
- 最大負荷時の効率:42.5%
- 最大 0.55W の出力電力
- VISO 精度:10%
- 5V~5V:最大利用可能負荷電流 = 110mA
- 5V~3.3V:最大利用可能負荷電流 = 140mA
- 3.3V~3.3V:最大利用可能負荷電流 = 60mA
- 低伝搬遅延時間:7.3ns (標準値)
- ISOW644xV におけるチャネル アイソレータおよびパワー コンバータ用の独立電源
- ロジック電源 (VDDL):2.25V ~ 5.5V
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 高 CMTI:200kV/µs (標準値)
- 過電圧に耐性を持つ入力
- サポートする最大 SPI:5V での 25MHz、3.3V での 20.8MHz
- 拡張温度範囲:–40℃~125℃
- 16 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージ
- 安全関連認証 (予定):
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認定
ISOW644x-Q1 デバイスは、ISOW6441DWEEVM でテストされたクラス最高レベルの低放射性能を備えた高効率電力コンバータを内蔵した、絶縁型の 4 チャネル デジタル アイソレータです。内蔵の DC-DC コンバータにより、最大 550mW の絶縁電力を供給できるため、スペースに制約のある絶縁設計において個別の絶縁電源が不要です。
この電力コンバータは効率が高いため、–40°C ~ 125°C の広い周囲温度範囲で動作します。ISOW644x-Q1 は、突入電流を制限するソフトスタート、過電圧および低電圧誤動作防止、過負荷および短絡保護、サーマル シャットダウンなど、保護機能の強化を念頭に置いて設計されています。
ISOW644x-Q1 ファミリのデバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しつつ、高い電磁耐性を提供します。信号絶縁チャネルでは、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによってロジック入力バッファと出力 バッファが分離されています。一方、電力絶縁には、薄膜ポリマーを絶縁材料としたオンチップトランスが使用されています。ISOW644x-Q1 の 4 チャネルデバイスには 2 種類の構成があり、型番の末尾の数字で逆方向チャネルの数を示します。たとえば、ISOW6441-Q1 デバイスには 3 つの順方向チャネルと 1 の逆方向チャネルがあり、ISOW6442-Q1 デバイスには 2 つの順方向チャネルと 2 つの逆方向チャネルがあります。入力信号が失われた場合、接尾辞 F の付いていない ISOW644x-Q1 デバイスのデフォルト出力は high になり、接尾辞 F の付いている ISOW644x-Q1 デバイスのデフォルト出力は low になります。ISOW644xV-Q1 は、VDDL ピンと VDD ピンの異なる電源電圧で動作できます。これらのデバイスは、VDDL ピンで 2.25V ~ 5.5V のロジック電源をサポートし、3V ~ 5.5V のパワー コンバータ電源電圧 (VDD) とは別に設定できます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ISOW6441DWEEVM — ISOW6441 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。