JAJSNL9A July   2022  – August 2026 ISOW7721

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性 - パワー コンバータ
    10. 5.10 電源電流特性 - パワー コンバータ
    11. 5.11 電気的特性 - チャネル アイソレータ - VIO、VISOIN = 5V
    12. 5.12 電源電流特性 - チャネル アイソレータ - VIO、VISOIN = 5V
    13. 5.13 電気的特性 - チャネル アイソレータ - VIO、VISOIN = 3.3V
    14. 5.14 電源電流特性 - チャネル アイソレータ - VIO、VISOIN = 3.3V
    15. 5.15 電気的特性 - チャネル アイソレータ - VIO、VISOIN = 2.5V
    16. 5.16 電源電流特性 - チャネル アイソレータ - VIO、VISOIN = 2.5V
    17. 5.17 電気的特性 - チャネル アイソレータ - VIO、VISOIN = 1.8V
    18. 5.18 電源電流特性 - チャネル アイソレータ - VIO、VISOIN = 1.8V
    19. 5.19 スイッチング特性 - 5V 電源
    20. 5.20 スイッチング特性 - 3.3V 電源
    21. 5.21 スイッチング特性 - 2.5V 電源
    22. 5.22 スイッチング特性 - 1.8V 電源
    23. 5.23 絶縁特性曲線
    24. 5.24 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
      1. 7.1.1 電源の絶縁
      2. 7.1.2 信号絶縁
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
      2. 7.3.2 パワーアップ動作とパワーダウン動作
      3. 7.3.3 保護機能
      4. 7.3.4 電力出力を向上させるためのマルチデバイス チェーン接続
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
        1. 8.2.3.1 絶縁寿命
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 改訂履歴
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

代表的特性

ISOW7721 絶縁電源電圧 (VISOOUT) と負荷電流 (IISOOUT) との関係
VSEL = GND2 TA = 25℃ VISOOUT = 3.3V
図 5-3 絶縁電源電圧 (VISOOUT) と負荷電流 (IISOOUT) との関係
ISOW7721 電源電流 (IDD) と負荷電流 (IISOOUT) との関係
TA = 25℃
図 5-5 電源電流 (IDD) と負荷電流 (IISOOUT) との関係
ISOW7721 消費電力と負荷電流 (IISOOUT) との関係
TA = 25℃
図 5-7 消費電力と負荷電流 (IISOOUT) との関係
ISOW7721 5V 絶縁電源電圧 (VISOOUT) と周囲温度との関係
VSEL = VISOOUT VDD = 5V VISOOUT 無負荷
図 5-9 5V 絶縁電源電圧 (VISOOUT) と周囲温度との関係
ISOW7721 CL = 15pF に ISOW7721 チャネル電源電流とデータ レートとの関係
CL = 0pF TA = 25℃
図 5-11 CL = 15pF に ISOW7721 チャネル電源電流とデータ レートとの関係
ISOW7721 電源の低電圧スレッショルドと周囲温度との関係
CL = 0pF TA = 25℃
図 5-13 電源の低電圧スレッショルドと周囲温度との関係
ISOW7721 HIGH レベル出力電圧と HIGH レベル出力電流との関係図 5-15 HIGH レベル出力電圧と HIGH レベル出力電流との関係
ISOW7721 10mA から 110mA への負荷過渡応答
VDD = 5V VISOOUT = 3.3V TA = 25℃
図 5-17 10mA から 110mA への負荷過渡応答
ISOW7721 VISOOUT = 3.3V の 50mA 負荷でのソフトスタート
VDD = 5V VISOOUT = 3.3V VISOOUT の 10µF コンデンサ
図 5-19 VISOOUT = 3.3V の 50mA 負荷でのソフトスタート
ISOW7721 VISOOUT = 5V の 10mA 負荷でのソフトスタート
VDD = 5V VISOOUT = 5V VISOOUT の 10µF コンデンサ
図 5-21 VISOOUT = 5V の 10mA 負荷でのソフトスタート
ISOW7721 VISOOUT = 5V の 110mA 負荷でのソフトスタート
VDD = 5V VISOOUT = 5V VISOOUT の 10µF コンデンサ
図 5-23 VISOOUT = 5V の 110mA 負荷でのソフトスタート
ISOW7721 10µF コンデンサと 110mA 負荷を使用した 5V での VISOOUT リップル電圧
VDD = 5V VISOOUT = 5V VISOOUT の 10µF コンデンサ
図 5-25 10µF コンデンサと 110mA 負荷を使用した 5V での VISOOUT リップル電圧
ISOW7721 100µF コンデンサと 110mA 負荷を使用した 5V での VISOOUT リップル電圧
VDD = 5V VISOOUT = 5V VISOOUT の 100µF コンデンサ
図 5-27 100µF コンデンサと 110mA 負荷を使用した 5V での VISOOUT リップル電圧
ISOW7721 絶縁電源電圧 (VISOOUT) と負荷電流 (IISOOUT) との関係
VSEL = VISOOUT TA = 25℃ VISOOUT = 5V
図 5-4 絶縁電源電圧 (VISOOUT) と負荷電流 (IISOOUT) との関係
ISOW7721 効率と負荷電流 (IVISOOUT) との関係
TA = 25℃
図 5-6 効率と負荷電流 (IVISOOUT) との関係
ISOW7721 3.3V 絶縁電源電圧 (VISOOUT) と周囲温度との関係
VSEL = GND2 VDD = 5V VISOOUT 無負荷
図 5-8 3.3V 絶縁電源電圧 (VISOOUT) と周囲温度との関係
ISOW7721 短絡時電源電流 (ICC) と電源電圧 (VCC) との関係
VSEL = VISOOUT VISOOUT = GND2 TA = 25°C = GND1
図 5-10 短絡時電源電流 (ICC) と電源電圧 (VCC) との関係
ISOW7721 CL = 0pF に ISOW7721 チャネル電源電流とデータ レートとの関係
CL = 15pF TA = 25℃
図 5-12 CL = 0pF に ISOW7721 チャネル電源電流とデータ レートとの関係
ISOW7721 伝搬遅延時間と周囲温度との関係
図 5-14 伝搬遅延時間と周囲温度との関係
ISOW7721 Low レベル出力電圧と Low レベル出力電流との関係図 5-16 Low レベル出力電圧と Low レベル出力電流との関係
ISOW7721 VISOOUT = 3.3V の 10mA 負荷でのソフトスタート
VDD = 5V VISOOUT = 3.3V VISOOUT の 10µF コンデンサ
図 5-18 VISOOUT = 3.3V の 10mA 負荷でのソフトスタート
ISOW7721 VISOOUT = 3.3V の 110mA 負荷でのソフトスタート
VDD = 5V VISOOUT = 3.3V VISOOUT の 10µF コンデンサ
図 5-20 VISOOUT = 3.3V の 110mA 負荷でのソフトスタート
ISOW7721 VISOOUT = 5V の 50mA 負荷でのソフトスタート
VDD = 5V VISOOUT = 5V VISOOUT の 10µF コンデンサ
図 5-22 VISOOUT = 5V の 50mA 負荷でのソフトスタート
ISOW7721 10µF コンデンサと 60mA 負荷を使用した 3.3V での VISOOUT リップル電圧
VDD = 3.3V VISOOUT = 3.3V VISOOUT の 10µF コンデンサ
図 5-24 10µF コンデンサと 60mA 負荷を使用した 3.3V での VISOOUT リップル電圧
ISOW7721 100µF コンデンサと 60mA 負荷を使用した 3.3V での VISOOUT リップル電圧
VDD = 3.3V VISOOUT = 3.3V VISOOUT の 100µF コンデンサ
図 5-26 100µF コンデンサと 60mA 負荷を使用した 3.3V での VISOOUT リップル電圧
ISOW7721 VISOOUT リップル電圧と負荷コンデンサとの関係
TA = 25℃
図 5-28 VISOOUT リップル電圧と負荷コンデンサとの関係