JAJSFX1F December 2010 – August 2018 LM137QML
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | SUB-
GROUPS |
MIN | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOUT | Output Voltage | VIN = -4.25 V, IL = 5 mA | 1 | -0.01 | 0.01 | V |
| VIN = -4.25 V, IL = 500 mA | 1 | -0.01 | 0.01 | V | ||
| VIN = -41.25 V, IL = 5 mA | 1 | -0.01 | 0.01 | V | ||
| VIN = -41.25 V, IL = 50 mA | 1 | -0.01 | 0.01 | V | ||
| VR Line | Line Regulation | VIN = -41.25 V to -4.25 V, IL = 5 mA | 1 | -4.0 | 4.0 | mV |
| IAdj | Adjust Pin Current | VIN = -4.25 V, IL = 5 mA | 1 | -10 | 10 | µA |
| VIN = -41.25 V, IL = 5 mA | 1 | -10 | 10 | µA |