JAJSRF3A September 2023 – October 2023 LM2104
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
通常の動作では、ブートストラップ・コンデンサは、VBST-SH 電圧を UVLO スレッショルドよりも高く維持する必要があります。ブートストラップ・コンデンサの最大許容ドロップは 式 1 で計算します。
ここで
結果として、スイッチング・サイクルごとに必要な総電荷量は、式 2 から推定されます。
ここで、
次に、式 3 を使用して、ブートストラップ・コンデンサの最小値を推定します。
実際には、負荷過渡によって電力段がパルスをスキップできるように、CBoot コンデンサの値を計算値より大きくする必要があります。式 4 は、特定のアプリケーションに必要な最大ブートストラップ電圧リップルに基づいて、推奨ブートストラップ容量を推定するために使用できます。
ここで、
テキサス・インスツルメンツでは、十分なマージンを確保し、ブートストラップ・コンデンサを BST ピンと SH ピンのできるだけ近くに配置することを推奨します。
式 6 に示すように、原則として、ローカル VGVDD バイパス・コンデンサは CBOOT の値の 10 倍以上でなければなりません。
ブートストラップ・コンデンサおよびバイアス・コンデンサは、X7R 誘電体のセラミック・タイプである必要があります。デバイスに DC バイアス電圧がかかった場合の容量許容差を考慮して、長期的な信頼性を確保するために、電圧定格は最大 VGVDD の 2 倍でなければなりません。