JAJSAG6D January   2006  – December 2025 LM25005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱抵抗特性
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 高電圧起動レギュレータ
      2. 6.3.2 発振器と同期機能
      3. 6.3.3 エラー アンプと PWM コンパレータ
      4. 6.3.4 RAMP ジェネレータ
      5. 6.3.5 ソフト スタート
      6. 6.3.6 電流制限
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン / スタンバイ
      2. 6.4.2 昇圧ピン
      3. 6.4.3 過熱保護
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 7.2 アプリケーション情報
      1. 7.2.1 バイアス消費電力の低減
    3. 7.3 代表的なアプリケーション
      1. 7.3.1 設計要件
      2. 7.3.2 詳細な設計手順
        1. 7.3.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.3.2.2 外付け部品
          1. 7.3.2.2.1  R3 (RT)
          2. 7.3.2.2.2  L1
          3. 7.3.2.2.3  C3 (CRAMP)
          4. 7.3.2.2.4  C9、C10
          5. 7.3.2.2.5  D1
          6. 7.3.2.2.6  C1、C2
          7. 7.3.2.2.7  C8
          8. 7.3.2.2.8  C7
          9. 7.3.2.2.9  C4
          10. 7.3.2.2.10 R5、R6
          11. 7.3.2.2.11 R1、R2、C12
          12. 7.3.2.2.12 R7、C11
          13. 7.3.2.2.13 R4、C5、C6
      3. 7.3.3 アプリケーション曲線
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
      3. 7.5.3 消費電力
      4. 7.5.4 熱設計
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 輸出管理に関する注意事項
    8. 8.8 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

高電圧起動レギュレータ

LM25005 は、デュアルモード内部高電圧スタートアップ レギュレータを内蔵し、PWM コントローラおよびブートストラップ MOSFET ゲート ドライバ用の Vcc バイアス電源を供給します。入力ピン (Vin) は、最大 42V の入力電圧に直接接続可能です。入力電圧が 9V 未満の場合、低ドロップアウト スイッチを使用して Vcc を Vin に直接接続します。この電源電圧範囲では、Vcc は Vin とほぼ等しくなります。Vin 電圧が 9V を超える場合、低ドロップアウト スイッチが無効になり、Vcc レギュレータが有効になることで、Vcc を約 7V に維持します。このデュアルモード レギュレータを使用して、7V ~ 42V の広い動作範囲を実現します。

Vcc レギュレータの出力は、20mA に電流制限されています。電源投入時、レギュレータは Vcc ピンに接続されたコンデンサに電流を供給します。Vcc ピンの電圧が Vcc UVLO スレッショルドの 6.3V を上回り、SD ピンが 1.225V を上回ると、出力スイッチが有効になり、ソフトスタート シーケンスが開始されます。Vcc が 5.3V を下回るか、SD ピンが 1.125V を下回るまで、出力スイッチはイネーブルのままです。

IC の消費電力を低減するために、VCC ピンに補助電源電圧を印加します。補助電圧が 7.3V を超えると、内部レギュレータは実質的にシャットオフされ、IC の消費電力が低減します。Vcc レギュレータのシリーズ パス トランジスタには、Vcc と Vin の間にダイオードが含まれています。通常動作時は、ダイオードに順方向バイアスをかけないでください。したがって、補助 VCC 電圧が VIN 電圧を超えることはありません。

高電圧アプリケーションでは、VIN ピンが絶対最大定格電圧 (45V) を超えないように十分注意してください。ラインまたは負荷の過渡時に、VIN ラインの電圧リンギングが絶対最大定格を超えると、IC が損傷する可能性があります。プリント基板のレイアウトを適切に設計し、VIN および GND ピンの近くに高品質のバイパス コンデンサを配置することが重要です。

LM25005 Vin と Vcc のシーケンシング図 6-2 Vin と Vcc のシーケンシング