JAJS851G April   2000  – May 2019 LM2585

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      12V フライバック・レギュレータ設計例
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configurations
  6. 6 Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Ratings
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics: 3.3 V
    6. 6.6  Electrical Characteristics: 5 V
    7. 6.7  Electrical Characteristics: 12-V
    8. 6.8  Electrical Characteristics: Adjustable
    9. 6.9  Electrical Characteristics: All Versions
    10. 6.10 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Step-Up (Boost) Regulator Operation
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Typical Boost Regulator Applications
      2. 8.2.2 Typical Flyback Regulator Applications
        1. 8.2.2.1 Transformer Selection (T)
        2. 8.2.2.2 Transformer Footprints
          1. 8.2.2.2.0.1 T6
          2. 8.2.2.2.0.2 T6
      3. 8.2.3 Design Requirements
      4. 8.2.4 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.4.1 Custom Design With WEBENCH® Tools
        2. 8.2.4.2 Programming Output Voltage (Selecting R1 And R2)
        3. 8.2.4.3 Short Circuit Condition
        4. 8.2.4.4 Flyback Regulator Input Capacitors
        5. 8.2.4.5 Switch Voltage Limits
        6. 8.2.4.6 Output Voltage Limitations
        7. 8.2.4.7 Noisy Input Line Condition
        8. 8.2.4.8 Stability
      5. 8.2.5 Application Curve
    3. 8.3 Additional Application Examples
      1. 8.3.1 Test Circuits
  9. 9 Layout
    1. 9.1 Layout Guidelines
    2. 9.2 Heat Sink/Thermal Considerations
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス・サポート
      1. 10.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
      2. 10.1.2 開発サポート
        1. 10.1.2.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 コミュニティ・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 Glossary
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

LM2585 レギュレータ・シリーズは、フライバック、昇圧、フォワード・コンバータ・アプリケーション向けに特別に設計されたモノリシック IC です。3.3V、5V、12V、可変型の 4 種の出力電圧バージョンがあります。

外付け部品点数を最小限に抑えており、コスト効率が高く使いやすいのが特長です。本データシートには、昇圧レギュレータとフライバック・レギュレータの代表的な回路を示しています。また、ダイオードとコンデンサの選択ガイド、これらのスイッチング・レギュレータと組み合わせて使用できる標準のインダクタおよびフライバック・トランスのファミリについても記載されています。

電源スイッチは耐圧 65V、3A の NPN トランジスタであり、電流および熱制限回路、低電圧誤動作防止回路により保護されます。この IC は、小型の磁気部品を使用できる 100kHz 固定周波数発振器を内蔵しています。さらに、起動中の突入電流を低減するためのソフトスタート・モード、入力電圧および出力負荷過渡除去性能を向上させる電流モード制御、サイクル単位の電流制限といった特長も備えています。規定の入力電圧および出力負荷条件の範囲で、電源システムとして ±4% の出力電圧許容差が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM2585 DDPAK/ TO-263 (5) 10.16mm×8.42mm
TO-220 (5) 14.986mm×10.16mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。