JAJS710C December   2001  – July 2016 LM2590HV

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Electrical Characteristics - 3.3-V Version
    7. 6.7 Electrical Characteristics - 5-V Version
    8. 6.8 Electrical Characteristics - Adjustable Version
    9. 6.9 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
    1. 7.1 Test Circuits
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Undervoltage Lockout
      2. 8.3.2 SHUTDOWN/SOFT-START
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Shutdown Mode
      2. 8.4.2 Active Mode
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Feedforward Capacitor, CFF
      2. 9.1.2 Input Capacitor, CIN
      3. 9.1.3 Output Capacitor, COUT
      4. 9.1.4 Catch Diode
      5. 9.1.5 Inverting Regulator
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Inductor Selection Procedure
          1. 9.2.2.1.1 Example 1: VIN ≤ 40 V, 5-V Version, VIN = 24 V, Output = 5 V at 1 A
          2. 9.2.2.1.2 Example 2: VIN > 40 V, 5-V Version, VIN = 48 V, Output = 5 V at 1.5 A
          3. 9.2.2.1.3 Example 3: VIN ≤ 40 V, Adjustable Version, VIN = 20 V, Output = 10 V at 2 A
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Examples
    3. 11.3 Thermal Considerations
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 3.3V、5V、および可変出力のバージョン
  • 可変タイプの出力電圧範囲1.2V~57V、入力と負荷の全条件で最大±4%の許容誤差
  • 1Aの出力負荷電流を保証
  • 7ピンのTO-220およびTO-263 (表面実装)パッケージで供給
  • 最大60Vまでの入力電圧範囲
  • 150kHz固定周波数の自己発振器
  • シャットダウンおよびソフトスタート
  • レギュレーション範囲外エラー・フラグ
  • エラー・フラグ遅延
  • 低消費電力のスタンバイ・モード、IQの標準値90μA
  • 高効率
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護

2 アプリケーション

  • シンプルな高効率降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の高効率プリレギュレータ
  • オンカードのスイッチング・レギュレータ
  • 正負反転コンバータ

3 概要

この LM2590HVシリーズのレギュレータは、モノリシックな集積回路で、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を提供し、優れたラインおよび負荷レギュレーションで1Aの負荷を駆動できます。これらのデバイスは、3.3Vおよび5Vの固定出力電圧と、可変出力バージョンで利用可能です。

このシリーズのスイッチング・レギュレータはLM2591HVと類似ですが、監視機能や制御機能が追加されています。

これらのレギュレータは、必要な外付け部品の数が最小限で、使いやすく、内部的な周波数補正、ラインおよび負荷仕様の強化、固定周波数発振器、シャットダウン/ソフトスタート、出力エラー・フラグ、フラグ遅延の機能を備えています。

LM2590HVは150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータと比較して、サイズの小さいフィルタ部品を使用できます。標準的な7ピンのTO-220パッケージで、いくつかの異なるリードフォーミング品で供給されるほか、7ピンのTO-263表面実装パッケージでも供給されます。

他の特長として、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について±4%、発振器の周波数について±15%の許容誤差が保証されています。外部シャットダウン機能を備え、スタンバイ電流は標準値で90µAです。自己保護機能として、出力スイッチには2段階の電流制限回路が搭載されており、フォルト状況では過熱シャットダウンにより完全な保護が行われます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM2590HV TO-220 (7) 14.99mm×10.16mm
TO-263 (7) 10.10mm×8.89mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーション (固定出力電圧バージョン)

LM2590HV typ_app_snvs084.gif