JAJSA07F November   2002  – October 2016 LM2705
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
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Inductor Selection - Boost Regulator
        2. 8.2.2.2 Inductor Selection - SEPIC Regulator
        3. 8.2.2.3 Diode Selection
        4. 8.2.2.4 Capacitor Selection
      3. 8.2.3 Application Curves
    3. 8.3 Additional Applications
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 Third-Party Products Disclaimer
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 入力電圧範囲: 2.2V~7V
  • 150mA、0.7Ωの内部スイッチ
  • 最大20Vの可変出力電圧
  • 入力低電圧誤動作防止
  • シャットダウン時電流: 0.01µA
  • 小型の表面実装部品を使用
  • 小型の5ピンSOT-23パッケージ

アプリケーション

  • LCDバイアス電源
  • 白色LEDのバックライト
  • ハンドヘルド機器
  • デジタル・カメラ
  • 携帯用アプリケーション

概要

LM2705はMicropower昇圧型DC/DCコンバータで、小型の5ピンSOT-23パッケージで供給されます。電流制限付き、固定オフ時間の制御方式により、動作電流が削減され、広い範囲の負荷条件にわたって高い効率が維持されます。21Vのスイッチにより、最高20Vの電圧を出力できます。オフ時間がわずか400nsであるため、小型で低プロファイルのインダクタやコンデンサを使用でき、容積の限られている携帯用アプリケーションにおいて占有面積とコストを最小化できます。LM2705は、低電流と高効率が要求されるLCDパネルや、携帯電話のバックライトに使用される白色LEDアプリケーションに理想的です。LM2705デバイスは、単一のリチウムイオン・バッテリにより、最大3つの白色LEDを駆動できます。LM2705はピーク・インダクタ電流が低いため、USBアプリケーションに理想的です。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM2705 SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

space

space

space

代表的な20Vのアプリケーション

LM2705 20039701.gif