JAJSER8L January   1989  – February 2018 LM285-2.5 , LM385-2.5 , LM385B-2.5

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
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
      3. 8.2.3 Application Curve
    3. 8.3 System Examples
      1. 8.3.1 Thermocouple Cold-Junction Compensator
      2. 8.3.2 Generating Reference Voltage With a Constant Current Source
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 関連リンク
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

LMx85-2.5およびLM385Bはマイクロパワー、2端子、バンドギャップの基準電圧で、20μA~20mAの電流範囲で動作し、動的インピーダンスが非常に低く、温度に対する安定性が優れています。オンチップのトリムにより、電圧の許容誤差が小さくなっています。これらのデバイスのバンドギャップ基準は低ノイズで、長期的に安定しています。

これらのデバイスは設計上、容量性負荷に対する許容性が非常に高いため、ほとんどの基準アプリケーションで簡単に使用できます。動的な動作温度範囲が広いため、各種の電流源に適合でき、レギュレーションに優れています。

このシリーズは消費電力が非常に小さいため、マイクロパワー回路で有用です。これらの基準電圧は携帯型のメータ、レギュレータ、汎用アナログ回路に使用でき、製品寿命に近いバッテリ寿命を実現します。動作電流範囲が広いため、古い基準電圧を、より許容誤差の小さい部品に交換できます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LMx85D-2-5、LM385BD-2-5 SOIC (8) 4.90mm×3.90mm
LMx85LP-2-5、LM385BLP-2-5 TO-92 (3) 4.30mm×4.30mm
LM385PW-2-5、LM385BPW-2-5 TSSOP (8) 3.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。