JAJSLW2I August 2003 – November 2024 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM2902-Q1、LM2902B-Q1、および LM2902BA-Q1 は、AEC-Q100 仕様に準拠して車載用に認定済みの業界標準のオペアンプです。LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1 は LM2902-Q1 の次世代バージョンで、高電圧 (36V) オペアンプを 4 個内蔵しています。LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1 には、低いオフセット (それぞれの最大値 3mV、2mV)、グランドまでの同相入力範囲、高い差動入力電圧能力などの機能があり、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。
LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1 は、ユニティ ゲイン安定、0.3mV の低いオフセット電圧 (標準値)、240μA の低い静止電流 (標準値) などの機能が強化されており、回路設計を簡素化できます。高い ESD 耐性 (2kV、HBM) と、内蔵 EMI および RF フィルタにより、LM2902B-Q1 および LM2902BA-Q1 は車載市場における最も過酷で厳しい環境の用途にも使用可能です。
| 部品番号 (1) | チャネル数 | パッケージ | パッケージ サイズ |
|---|---|---|---|
| LM2902B-Q1 | クワッド | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
| PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | ||
| LM2902BA-Q1 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | |
| PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | ||
| LM2902-Q1 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | |
| PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |
シングル ポールのローパス フィルタ