JAJS755I May   1999  – October 2016 LM2991
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 ON/Off Pin
      2. 7.3.2 Forcing The Output Positive
      3. 7.3.3 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation with VOUT(TARGET) -5 V ≥ VIN > -26 V
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 External Capacitors
          1. 8.2.2.1.1 Input Capacitor
          2. 8.2.2.1.2 Output Capacitor
        2. 8.2.2.2 Ceramic Bypass Capacitors
        3. 8.2.2.3 Minimum Load
        4. 8.2.2.4 Setting The Output Voltage
        5. 8.2.2.5 Power Dissipation
        6. 8.2.2.6 Estimating Junction Temperature
      3. 8.2.3 Application Curves
      4. 8.2.4 Additional Application Circuits
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 デバイスの関連用語
    2. 11.2 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

デバイスおよびドキュメントのサポート

デバイス・サポート

デバイスの関連用語

    ドロップアウト電圧: 入出力電圧の差分がこの値に達すると、回路はそれ以上の入力電圧低減に対するレギュレートを中止します。ドロップアウト電圧は、出力電圧が(VOUT + 5V)入力で得られる公称値よりも100mV低下したときに測定され、負荷電流や接合部温度に依存します。
    入力電圧: 入力端子に印加されるDC電圧で、グランドとの相対電圧。
    入出力の差分: レギュレートされていない入力電圧と、レギュレータの動作対象であるレギュレートされた出力電圧との電位差。
    ライン・レギュレーション: 入力電圧の変化に対する出力電圧の変化。この測定は、消費電力の低い状況、またはパルス技法を使用して、チップの平均温度が大きな影響を受けないように行われます。
    負荷レギュレーション: 一定のチップ温度での、負荷電流の変化に対する出力電圧の変化。
    長期的安定性: 加速寿命テスト状況において、最大定格の電圧と接合部温度で1000時間動作後の出力電圧の安定性。
    出力ノイズ電圧: 出力でのrms AC電圧で、一定の負荷と入力リップルなしの状況において、指定の周波数範囲にわたって測定されます。
    静止電流: 正の入力電流のうち、正の負荷電流に寄与しない部分。レギュレータのグランド・リード電流。
    リップル除去: ピーク・ツー・ピークの入力リップル電圧と、ピーク・ツー・ピークの出力リップル電圧との比率。
    VOUTの温度安定性 室温から、上下いずれかの限界温度まで遷移したときの温度変化に対する出力電圧の変化割合。

ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

コミュニティ・リソース

The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.

    TI E2E™ Online Community TI's Engineer-to-Engineer (E2E) Community. Created to foster collaboration among engineers. At e2e.ti.com, you can ask questions, share knowledge, explore ideas and help solve problems with fellow engineers.
    Design Support TI's Design Support Quickly find helpful E2E forums along with design support tools and contact information for technical support.

商標

E2E is a trademark of Texas Instruments.

All other trademarks are the property of their respective owners.

静電気放電に関する注意事項

esds-image

これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内 蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。

Glossary

SLYZ022 — TI Glossary.

This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.