JAJSWF2B October 1977 – April 2025 LM3302
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧:VS = (V+) - (V-) | 28 | V | ||
| 差動入力電圧:VID(2) | ±28 | V | ||
| 入力ピン (IN+、IN-) | -0.3 | 28 | V | |
| 入力ピンへの電流 (IN+、IN-) | -20 | mA | ||
| 出力ピン (OUT) | -0.3 | 28 | V | |
| 出力シンク電流 | 20 | mA | ||
| 出力短絡時間(3) | 制限なし | s | ||
| 接合部温度、TJ | 150 | ℃ | ||
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ | |