JAJSGP6A December 2018 – September 2021 LM34936-Q1
PRODUCTION DATA
LM34936-Q1 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。このデバイスは4.2V~30V (絶対最大定格 42V) の広い入力電圧範囲で動作し、広範なアプリケーションに対応できます。
LM34936-Q1 は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。
また、プログラム可能なソフトスタート機能を備えるほか、サイクル毎の電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO) 、出力過電圧保護 (OVP) 、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM34936-Q1 にはオプションとして平均入力または出力電流の制限、拡散スペクトラムによるピークEMIの低減、持続的な過負荷状況におけるヒカップ・モード保護機能があります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM34936-Q1 | HTSSOP (28) | 9.70mm × 4.40mm |