JAJSOT1J December 2008 – June 2022 LM5088 , LM5088-Q1
PRODUCTION DATA
LM5088 高電圧非同期整流降圧コントローラは、最小限の外付け部品で高効率の高電圧降圧コンバータを実装するために必要なすべての機能を備えています。LM5088 は、4.5V~75V の非常に広い入力電圧範囲で動作するように構成できます。この使いやすいコントローラは、外部の N チャネル降圧スイッチを制御できるレベル・シフト・ゲート・ドライバを内蔵しています。制御方法は、エミュレート電流ランプを使用したピーク電流モード制御に基づいています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧が高く出力電圧が低いアプリケーションでデューティ・サイクルが非常に小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。LM5088 のスイッチング周波数は、50kHz~1MHz の範囲でプログラム可能です。
LM5088 には 2 種類のバージョンがあります。LM5088-1 には ±5% の周波数ディザリング機能があり、伝導型および放射型の EMI を低減します。一方、LM5088-2 には過負荷保護用の多用途な再起動タイマがあります。追加機能として、低ドロップアウト・バイアス・レギュレータ、シャットダウンおよびスタンバイ・モードを制御する 3 レベルのイネーブル入力、ソフト・スタート、発振器の同期機能があります。本デバイスは、熱的に強化された 16 ピンの HTSSOP パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5088 | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.00mm |
LM5088-Q1 |