JAJSOF4 May 2022 LM5143A-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fSW1 | スイッチング周波数 1 | RRT = 100kΩ | 195 | 220 | 245 | kHz |
fSW2 | スイッチング周波数 2 | RRT = 10kΩ | 2.2 | MHz | ||
fSW3 | スイッチング周波数 3 | RRT = 220kΩ | 100 | kHz | ||
SLOPE1 | 内部スロープ補償 1 | RRT = 10kΩ | 557 | mV/μs | ||
SLOPE2 | 内部スロープ補償 2 | RRT = 100kΩ | 64 | mV/μs | ||
tON(min) | 最小オン時間 | 35 | 80 | ns | ||
tOFF(min) | 最小オフ時間 | 80 | 105 | ns | ||
PHHO1-HO2 | HO1 と HO2 の間の位相 | DEMB = MODE = AGND | 180 | ° |