JAJSGD5E October 2014 – October 2018 LM5160 , LM5160A
PRODUCTION DATA.
LM5160/Aは65V、2Aの同期整流降圧コンバータで、ハイサイドとローサイドのMOSFETが内蔵されています。適応型コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オン時間は入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM5160A | WSON (12) | 4.00mm×4.00mm |
| LM5160 |