JAJSAO3G January 2007 – April 2025 LM5574
PRODUCTION DATA
LM5574 は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し最適化できます。LM5574 は 6V ~ 75V の入力電圧レンジで動作し、内蔵の 750mΩ Nチャネル MOSFET を使用して 0.5A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード アーキテクチャを活用しているため、ライン レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード レギュレータで一般的な、低いデューティ サイクルの制限はありません。動作周波数は 50kHz ~ 500kHz の範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。EMI を低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557x ファミリに属する複数の IC で、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM5574 のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル シャットダウン、およびリモート シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは 16 ピン TSSOP パッケージで供給されます。LM5574 は、さまざまな WEBENCH オンライン設計支援ツールに対応しています。
アプリケーション概略回路図