JAJSF02F October 2008 – July 2019 LM5575-Q1
PRODUCTION DATA.
LM5575-Q1は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し、最適化できます。LM5575-Q1 は 6V~75V の範囲の入力電圧で動作し、内蔵の 330mΩ N チャネル MOSFET により、1.5A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード・アーキテクチャを活用しているため、ライン・レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード・レギュレータで一般的な、低いデューティ・サイクルの制限はありません。動作周波数は50kHz~500 kHzの範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。LM5575-Q1のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、およびリモート・シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した、16ピンのHTSSOPパッケージで供給されます。LM5575-Q1は、 WEBENCH®オンライン設計ツールの完全なスイートでサポートされています。AEC-Q100 グレード 1 およびグレード 0 の注文可能型番については、このデータシートの末尾にある注文情報の付録を参照してください。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM5575-Q1 | HTSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |