4 改訂履歴
Changes from E Revision (February 2019) to F Revision
- 「特長」にグレード 0 の情報を追加Go
- 「概要」の末尾にグレード 1 およびグレード 0 についての文を追加 Go
Changes from D Revision (March 2018) to E Revision
- データシートから LM2xxx デバイスへの言及を削除Go
- Changed "760" mΩ to "800 mΩ" in buck switch Rds(on) over full operating junction temperature rowGo
- Changed forced off-time maximum value from: 590 ns to: 626 ns in full operating junction temperature rangeGo
Changes from C Revision (December 2014) to D Revision
- Added SEO 向上のため細かい編集上の更新、WEBENCH へのリンクをGo
- Changed RθJA from "50°C/W" to "38.4°C/W" Go
- Changed RθJC(top) from "14°C/W" to "21.8°C/W"; add additional thermal values Go
- Corrected unit for RL to "kΩ"Go
Changes from B Revision (April 2013) to C Revision
- Added 「ピン構成および機能」セクション、「取り扱い定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションGo
Changes from A Revision (April 2013) to B Revision
- Changed layout of National Semiconductor data sheet to TI formatGo