JAJS924J June   1999  – November 2016 LM61
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 LM61 Transfer Function
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Typical Temperature Sensing Circuit
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1 Capacitive Loads
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 Other Application Circuits
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
      1. 10.1.1 Mounting
    2. 10.2 Layout Examples
    3. 10.3 Thermal Considerations
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 較正済み線形スケール係数: 10mV/℃
  • -30℃~100℃の動作温度範囲
  • リモート・アプリケーションに最適
  • UL認定のコンポーネント
  • 25℃において±2℃または±3℃の精度(最大値)
  • -25℃~85℃について±3℃の精度(最大値)
  • -30℃~100℃について±4℃の精度(最大値)
  • 10mV/℃の温度勾配(最大値)
  • 電源電圧範囲: 2.7V~10V
  • 消費電流: 25℃において125µA (最大値)
  • 非直線性: ±0.8℃ (最大値)
  • 出力インピーダンス: 800Ω (最大値)

アプリケーション

  • 携帯電話
  • コンピュータ
  • 電源モジュール
  • バッテリ管理
  • FAXマシン
  • プリンタ
  • HVAC
  • ディスク・ドライブ
  • 家電製品

概要

LM61デバイスは高精度の統合回路温度センサで、単一の2.7V電源により動作し、-30℃~100℃の温度範囲を検出できます。LM61の出力電圧は温度に正比例(10mV/℃)し、DCオフセットは600mVです。このオフセットにより、負電源を必要とせずに負温度を読み取れます。LM61 の公称出力電圧は、-30℃~100℃ の温度範囲について 300mV~1600mV です。LM61 は、室温で ±2℃、-25℃~85℃の温度範囲全体にわたって±3℃の精度を維持するよう較正済みです。

LM61の線形出力、600mVのオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。静止電流が125µA未満なので、自己発熱が非常に少なく、静止空気中で0.2℃以下に抑えられています。LM61は本質的に低消費電力であり、様々なロジック・ゲートの出力から直接電源を供給できるので、専用の制御端子を備えていなくても容易にシャットダウンができます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM61 SOT-23 (3) 1.30mm×2.92mm
TO-92 (3) 4.30mm×4.30mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーション

LM61 1289702.gif
VO = (10mV/℃×T℃) + 600mV

主な仕様

値
25℃での精度 ±2℃または±3℃
-25℃~85℃での精度 ±3℃
-30℃~100℃での精度 ±4℃
温度勾配 10mV/℃
電源電圧 2.7V~10V
25℃での消費電流 125µA
非線形性 ±0.8℃
出力インピーダンス 800Ω