8 改訂履歴
Changes from Revision D (March 2013) to Revision E (May 2026)
- 「特長」の「スイング 0.005V ~ 4.995V」を削除
Go
- 「特長」の「小信号、5V/μs」を削除
Go
- 「特長」の「大信号、30V/μs」を削除
Go
- 「特長」の「スルーレート」を「スルーレート:30V/μs」に変更
Go
- 「特長」の電源範囲を 1.8V から 2.7V に変更
Go
- 「1.8V 電源での動作」を「2.7V 電源での動作」に変更Go
- 「絶対最大定格」表の注 1 を更新
Go
- 電源電圧の絶対最大定格を 35V から 33V に変更Go
- 電源ピンの電流の絶対最大定格を削除Go
- 「絶対最大定格」表の注 3 を更新
Go
- 入力 (同相) 電圧の絶対最大定格を (V±) ± 0.3V から (V±) ± 0.5V に変更Go
- 「絶対最大定格」表の注 4 を更新
Go
- 差動入力電圧の絶対最大定格を 15V から ±15V に変更Go
- 「絶対最大定格」表の注 2 を更新
Go
- 出力電流の絶対最大定格を ±25mA から連続に変更Go
- 動作時周囲温度の絶対最大定格を追加Go
- リード温度の絶対最大定格を削除Go
- 「ESD 定格」表を追加
Go
- HBM ESD 定格を 2500V から ±4000V に変更Go
- 最小動作電圧を 1.8V から 2.7V に変更Go
- 「動作定格」表の注 1 を削除Go
- LM6142 の「熱に関する情報」表を追加
Go
- LM6142D の接合部周囲間の熱抵抗を 193°C/w から 127.1°C/w に変更Go
- LM6142P の接合部周囲間の熱抵抗を 115°C/w から 84.45°C/w に変更Go
- LM6142 の接合部ケース間の熱抵抗を追加Go
- LM6142 の接合部基板間の熱抵抗を追加Go
- LM6142 の接合部上面間の特性パラメータを追加Go
- LM6142 の接合部基板間の特性パラメータを追加Go
- LM6144 の「熱に関する情報」表を追加
Go
- LM6144D の接合部周囲間の熱抵抗を 126°C/W から 82.48°C/W に変更Go
- LM6144 の接合部ケース (上面) 間の熱抵抗を追加Go
- LM6144 の接合部基板間の熱抵抗を追加Go
- LM6144 の接合部上面間の特性パラメータを追加Go
- LM6144 の接合部基板間の特性パラメータを追加Go
- すべての 電気的特性 表を最新の形式に更新
Go
- レールを参照するように出力スイング形式を更新Go
- 100kΩ 負荷における標準出力電圧スイングを、4.995V から正電源レールの 30mV に変更Go
- 100kΩ 負荷における最大出力電圧スイングを、4.98V から正電源レールの 40mV に変更Go
- 100kΩ 負荷における標準出力電圧スイングを、0.005V から負電源レールの 45mV に変更Go
- 100kΩ 負荷における最大出力電圧スイングを、0.01V から負電源レールの 50mV に変更Go
- 温度範囲全体での 100kΩ 負荷における最大出力電圧スイングを、0.013V から負電源レールの 60mV に変更Go
- 10kΩ 負荷における標準出力電圧スイングを、4.97V から正電源レールの 40mV に変更Go
- 10kΩ 負荷における標準出力電圧スイングを、0.02V から負電源レールの 50mV に変更Go
- 「電気的特性」表の注釈を削除
Go
- レールを参照するように出力スイング形式を更新Go
- 100kΩ 負荷における最大出力電圧スイングを、2.66V から正電源レールの 75mV に変更Go
- レールを参照するように出力スイング形式を更新Go
- 「新しいダイの開ループ ゲインと負荷との関係」を追加Go
- 「新しいダイの CMRR/PSRR と周波数との関係」を追加Go
- 新しいサブセクション「古いダイと新しいダイの比較」を追加
Go
- サブセクション「拡張スルーレート」を削除
Go