JADS380 August   2026 LM7311

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低電圧誤動作防止 (UVLO および UVP)
      2. 7.3.2 過電圧誤動作防止 (OVLO)
      3. 7.3.3 突入電流、過電流および短絡保護
        1. 7.3.3.1 スルー レート (dVdt) および突入電流制御
        2. 7.3.3.2 短絡保護
        3. 7.3.3.3 起動時の電流制限
      4. 7.3.4 アナログ負荷電流モニタ
      5. 7.3.5 逆電流保護
      6. 7.3.6 過熱保護 (OTP)
      7. 7.3.7 フォルト応答および表示 (FLT)
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 シングル デバイス、自己制御型
    3. 8.3 代表的なアプリケーション
      1. 8.3.1 設計要件
      2. 8.3.2 詳細な設計手順
        1. 8.3.2.1 低電圧スレッショルドの設定
        2. 8.3.2.2 出力電圧立ち上がり時間の設定 (tR)
        3. 8.3.2.3 アナログ電流モニタ電圧 (IMON) 範囲の設定
        4. 8.3.2.4 39
      3. 8.3.3 アプリケーション曲線
    4. 8.4 アクティブ OR 接続
    5. 8.5 電源に関する推奨事項
      1. 8.5.1 過渡保護
      2. 8.5.2 出力短絡測定
    6. 8.6 レイアウト
      1. 8.6.1 レイアウトのガイドライン
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 リファレンス
    2. 11.2 付録:パッケージ オプション
    3. 11.3 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
Data Sheet

LM7311 3.5V ~ 23V、33mΩ、5A eFuse、真の逆電流ブロック機能付き

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード