ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 28 Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 3.5 Current limit (max) (A) 5 Features Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Short-circuit protection, Surge protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Short-circuit protection Fault response Auto Retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 33 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 28 Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 3.5 Current limit (max) (A) 5 Features Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Short-circuit protection, Surge protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Short-circuit protection Fault response Auto Retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 33 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRR) 12 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 広い動作入力電圧範囲:3.5V ~ 23V
    • 絶対最大電圧 28V
    • 最大 -1V までの出力負電圧をサポートは
  • 低オン抵抗の双方向 FET を内蔵:RON = 33mΩ (標準値)
  • 5A の連続電流
  • 15A のピーク電流 (10ms 間、2% デューティ サイクル)
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
  • 真の逆電流ブロッキング (RCB) を実現する理想ダイオード動作
  • デバウンス時間付き固定過電圧 (OVLO) 保護
  • アナログ負荷電流のモニタ出力 (IMON)
    • 電流範囲:1A ~ 5.5A
    • 精度:±3% (IOUT ≥ 3A)
  • 起動時および定常状態での短絡保護
  • 可変の出力スルーレート (dVdT) 制御
  • 過熱保護
  • IEC61000-4-2:VIN および VOUT で ±8kV の直接接触放電、±15kV の気中放電
  • IEC61000-4-5:VIN で 35V、コンデンサなし
  • デジタル出力:フォルト表示 (FLT)
  • DFN 3mm × 3mm の小さな占有面積
  • 広い動作入力電圧範囲:3.5V ~ 23V
    • 絶対最大電圧 28V
    • 最大 -1V までの出力負電圧をサポートは
  • 低オン抵抗の双方向 FET を内蔵:RON = 33mΩ (標準値)
  • 5A の連続電流
  • 15A のピーク電流 (10ms 間、2% デューティ サイクル)
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
  • 真の逆電流ブロッキング (RCB) を実現する理想ダイオード動作
  • デバウンス時間付き固定過電圧 (OVLO) 保護
  • アナログ負荷電流のモニタ出力 (IMON)
    • 電流範囲:1A ~ 5.5A
    • 精度:±3% (IOUT ≥ 3A)
  • 起動時および定常状態での短絡保護
  • 可変の出力スルーレート (dVdT) 制御
  • 過熱保護
  • IEC61000-4-2:VIN および VOUT で ±8kV の直接接触放電、±15kV の気中放電
  • IEC61000-4-5:VIN で 35V、コンデンサなし
  • デジタル出力:フォルト表示 (FLT)
  • DFN 3mm × 3mm の小さな占有面積

LM7311x ファミリは、高集積の回路保護およびパワー マネージメント デバイスで、小型パッケージで提供されます。このデバイスは、少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。双方向 FET が内蔵されており、出力から入力への逆電流が常にブロックされるため、デバイスは OR 接続アプリケーションに最適です。また、入力電源に障害が発生した場合に負荷側のエネルギーを保持するストレージを必要とするシステムにも優れた選択肢となります。これらのデバイスは、リニア OR 接続ベースの方式を採用して DC 逆電流をほぼゼロに維持するとともに、順方向電圧降下と消費電力を最小限にした理想ダイオード動作をエミュレートできます。

出力のスルーレートと突入電流は、1 個の外付けコンデンサを使用して調整できます。入力が固定の過電圧スレッショルドを上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。

このデバイスは、アナログ電流モニタ ピンの出力負荷電流を正確に検出します。

このデバイスは、過電圧に対する堅牢な保護機能と、起動時 (ISFT) および定常状態 (IFFT) 時の短絡に対する保護機能を備えています。VOUT で負の 1V DC をサポートしているため、VOUT での誘導性負過渡に対する堅牢性が向上しています。

これらのデバイスは、3mm × 3mm のパッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリント削減に役立ちます。

これらのデバイスは、-40℃ ~ +125℃ の接合部温度範囲での動作について特性評価されています。

LM7311x ファミリは、高集積の回路保護およびパワー マネージメント デバイスで、小型パッケージで提供されます。このデバイスは、少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。双方向 FET が内蔵されており、出力から入力への逆電流が常にブロックされるため、デバイスは OR 接続アプリケーションに最適です。また、入力電源に障害が発生した場合に負荷側のエネルギーを保持するストレージを必要とするシステムにも優れた選択肢となります。これらのデバイスは、リニア OR 接続ベースの方式を採用して DC 逆電流をほぼゼロに維持するとともに、順方向電圧降下と消費電力を最小限にした理想ダイオード動作をエミュレートできます。

出力のスルーレートと突入電流は、1 個の外付けコンデンサを使用して調整できます。入力が固定の過電圧スレッショルドを上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。

このデバイスは、アナログ電流モニタ ピンの出力負荷電流を正確に検出します。

このデバイスは、過電圧に対する堅牢な保護機能と、起動時 (ISFT) および定常状態 (IFFT) 時の短絡に対する保護機能を備えています。VOUT で負の 1V DC をサポートしているため、VOUT での誘導性負過渡に対する堅牢性が向上しています。

これらのデバイスは、3mm × 3mm のパッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリント削減に役立ちます。

これらのデバイスは、-40℃ ~ +125℃ の接合部温度範囲での動作について特性評価されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM7311 3.5V–23V, 33mΩ, 5A eFuse With True Reverse Current Blocking datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2026/11/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM7320-30EVM — LM7311、LM7320、LM7330 評価基板

The LM7320-30EVM evaluates the performance of the LM7311, LM7320, and LM7330 eFuse devices. The LM7320-30EVM comes with LM7311 and LM7330 eFuse for evaluation of 12V (typical) and 5A (steady state) designs.

Evaluate the LM7320 by replacing LM7311 on the U1 slot.

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

LM7311 PSpice Transient Model

SLVMFF1.ZIP (161940 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

LM7311-CALC — LM7311 Design Calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with LM7311 eFuse
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ