JADS278A June 2026 – September 2026 LM851772-Q1
PRODUCTION DATA
LM851772-Q1 は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。調整された出力電圧よりも入力電圧が高い、等しい、または低い場合、本デバイスはレギュレートされた出力電圧を供給します。パワーセーブ モードでは、このデバイスは、出力負荷の範囲全体にわたって高い効率をサポートします。
LM851772-Q1 は固定スイッチング周波数 (fPWM) で動作します。これは RT および SYNC ピンを経由して設定します。降圧、昇圧、昇降圧動作中も、スイッチング周波数は一定に維持されます。このデバイスは、すべての動作モードにわたって小さなモード遷移リップルを維持します。
内蔵の I2C インターフェイスを使用して、出力電圧とデバイス構成を動的にプログラムすることができます。内蔵およびオプションのハイサイド電流センサには、高精度の出力電流制限機能があります。LM851772-Q1 の平均電流制限も、I2C インターフェイスにより構成可能です。