JAJSSA2E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
レジスタ追加 | レジスタ 名 | R/ W | P O R 値 | ビット 15 (MSB) | ビット 14 | ビット 13 | ビット 12 | ビット 11 | ビット 10 | ビット 9 | ビット 8 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 LSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 000 | デバイスの製品番号 | R | * | 利用できません | 予約済み | 表 7-1 を参照 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
000 001 | メーカー ID | R | 100Bh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
000 010 | デバイス ID | R | 21h | RevID | デバイス ID | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
000 011 | 固定機能 | R | 1h | 予約済み | 機能 1 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
000 100 | デバイス ステータス | R | 0h | 利用できません | BER | 0 | 0 | ERF1 | 0 | 0 | 0 | SF1 | |||||||
000 101 | デバイス制御 | R/ W | 0h | 予約済み | EnF1 | 分解能 | 低消費電力 | シャット ダウン | リセット | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
001 000 | 温度機能 | R | 014Ah | 予約済み | 内部 センシング | Rout サイズ | 符号 | 10Bits | 0.25°Cの分解能 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
001 001 | 温度データの読み出し | R | MSb 符号 | 64°C | 32°C | 16°C | 8°C | 4°C | 2°C | 1°C | 0.5 °C | LSb 0.25 °C | 予約済み | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
001 010 | 温度制御 | R/ W | 0h | 予約済み | EN0 | ATE | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
001 011 -011 111 | 予約済み | R | 未定義 | ||||||||||||||||
100 000 | 変換レート | R/ W | 2h | 利用できません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 変換レート | ||||||||
100 001 - 111 111 | 未定義のレジスタ | R | 未定義 |
* ADD ピンの状態により異なります。表 7-1 を参照してください。