JAJS761E November 1994 – March 2025 LMC6061 , LMC6062 , LMC6064
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMC606x などの入力電流が非常に小さいアンプでは、一般に大きな帰還抵抗値が使用されます。LMC606x は多様な動作条件で非常に安定していますが、大きな値の帰還抵抗を使用する場合、目的のパルス応答を実現するため、一定の注意事項を守るようにしてください。トランスデューサ、フォトダイオード、回路基板の寄生素子による入力容量の値が小さくても、帰還抵抗の値が大きいと、位相マージンが減少します。
高い入力インピーダンスが求められる場合、LMC606x をガードすることを推奨します。入力ラインをガードすることで、リークが減少するだけでなく、浮遊入力容量も減少します。セクション 6.3.1.1 も参照してください。
入力容量の影響は、コンデンサを追加することで補償できます。コンデンサ CF を帰還抵抗器の周囲に配置します ( 図 6-1 を参照 ) 。
ここで、
CIN の正確な値を知ることは困難であることが多いですが、目的のパルス応答が得られるように Cf を実験的に調整しても構いません。入力容量の補償の詳細については、LMC660およびLMC662を参照してください。