JAJS785I October   1997  – February 2024 LMC6482 , LMC6484

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報 (LMC6482)
    5. 5.5 熱に関する情報 (LMC6484)
    6. 5.6 電気的特性:VS = 5V
    7. 5.7 電気的特性:VS = 3V
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アンプ トポロジ
      2. 6.3.2 入力同相電圧範囲
      3. 6.3.3 レール ツー レール出力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 アプリケーションのアップグレード
      2. 7.1.2 データ アクイジション システム
      3. 7.1.3 計測回路
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 3V 単一電源バッファ回路
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 容量性負荷補償
          2. 7.2.1.2.2 容量性負荷の許容誤差
          3. 7.2.1.2.3 入力容量の補償
          4. 7.2.1.2.4 オフセット電圧の調整
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 代表的な単一電源アプリケーション
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 SPICE マクロモデル
        2. 8.1.1.2 PSpice® for TI
        3. 8.1.1.3 TINA-TI™シミュレーション・ソフトウェア (無償ダウンロード)
        4. 8.1.1.4 DIP アダプタ評価基板
        5. 8.1.1.5 DIYAMP-EVM
        6. 8.1.1.6 TI のリファレンス・デザイン
        7. 8.1.1.7 フィルタ設計ツール
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. Revision History
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • P|8
  • DGK|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:VS = 3V

TJ = +25℃、V+ = 3V、V- = 0V、VCM = VOUT = V+/2、RL > 1MΩ (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
DC 仕様
VOS 入力オフセット電圧 LMC648xAI ±0.9 ±2 mV
TA = –40℃~+85℃ ±2.7
LMC648xI ±0.9 ±3
TA = -40℃~+85℃ ±3.7
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト TA = -40℃~+85℃ ±2 μV/℃
IB 入力バイアス電流 ±0.02 pA
IOS 入力オフセット電流 ±0.01 pA
CMRR 同相除去比 0V < VCM < 3V LMC648xAI 64 74 dB
LMC648xI 60 74
PSRR 電源除去比 3V < V+ < 15V、V- = 0V LMC648xAI 68 80 dB
LMC648xI 60 80
VCM 入力同相電圧 CMRR ≧ 50dB のとき Low (V-) - 0.25 0 V
High (V+) (V+) + 0.25
VO 電圧出力スイング RL = 2kΩ を V+/2 に接続 スイング High 2.8 V
スイング Low 0.2
RL = 600Ω を V+/2 に接続 スイング High 2.5 2.7
スイング Low 0.37 0.6
IS 電源電流 アンプ 1 個あたり LMC6482 0.4125 0.6 mA
LMC6484 0.4125 0.625
TA = -40℃~+85℃ 0.75
AC 仕様
SR スルーレート(1) 電圧フォロワ、2V ステップ 0.9 V/μs
GBW ゲイン帯域幅 1 MHz
THD 全高調波歪  f = 10kHz、AV = -2、RL = 10kΩ、VO = 2VPP 0.02 %
指定された数値は、正と負のスルーレートのうち、遅い方を示しています。