JAJSBX6Q October 2008 – March 2026 LMH6554
PRODUCTION DATA
LMH6554 は最大速度と性能を実現するよう最適化されており、小型フォーム ファクタの 14 リード UQFN パッケージに封止されています。最大の出力駆動能力と最高の性能を確保するため、サーマル シャットダウン回路は内蔵されていません。そのため、全体的な消費電力が原因で TJMAX を超えないようにすることが最も重要です。
LMH6554 の最大消費電力を決定するには、以下の手順に従います。
ここで、
ここで、
LMH6554 パッケージが特定の温度で消費できる最大電力は、以下の式で求められます。
ここで、
VCM が 0V でない場合、帰還回路で静止電流が流れます。この電流は熱計算に含めて、アンプの静止消費電力に加算する必要があります。