JAJSUY1C May   2004  – December 2025 LOG114

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 (±5V)
    6. 5.6 電気的特性 (5V)
    7. 5.7 代表的特性:VS = ±5V
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 対数および差動アンプ
      2. 6.3.2 COM 電圧範囲
      3. 6.3.3 VCM IN
      4. 6.3.4 補助オペ アンプ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 伝達関数
      2. 7.1.2 入力電流範囲
      3. 7.1.3 リファレンス電流の設定
      4. 7.1.4 負の入力電流
      5. 7.1.5 電圧入力
      6. 7.1.6 大電流線形補正
      7. 7.1.7 誤差発生源
        1. 7.1.7.1 精度
        2. 7.1.7.2 合計誤差
        3. 7.1.7.3 誤差 RTO および RTI
        4. 7.1.7.4 対数適合性
        5. 7.1.7.5 個別の誤差成分
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 デュアル電源構成の設計例
      2. 7.2.2 単一電源構成の設計例
      3. 7.2.3 デュアル電源動作の利点
      4. 7.2.4 ログ比
      5. 7.2.5 データ圧縮
      6. 7.2.6 3.3V 動作
      7. 7.2.7 エルビウム添加光ファイバ増幅器 (EDFA)
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
      2. 8.2.2 PSpice® for TI
      3. 8.2.3 TINA-TI™ (無料のダウンロード ソフトウェア)
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

エルビウム添加光ファイバ増幅器 (EDFA)

LOG114 は光学ネットワーク システム向けに設計されています。図 7-14 に、代表的な EDFA アプリケーションの LOG114 のブロック図を示します。このアプリケーションでは、2 つの対数アンプを使用してアンプの光入力および出力電力を測定します。差分アンプは、両方の対数アンプの対数出力信号を減算し、比例積分微分 (PID) コントローラに誤差電圧を印加します。コントローラ出力は電圧制御電流源 (VCCS) を調整し、パワー オペアンプとポンプ レーザーを駆動します。PID の誤差電圧がゼロのときに、目的の光学ゲインが得られます。

対数比関数は、EDFA の光パワー ゲインです。この回路は、自動電力レベル制御ループを形成します。

LOG114 は本質的に対数比を取るため、図 7-14 に示す別のシステム設計も可能です。そのため、フォトダイオードの 1 つを LOG114 の I1 入力に接続し、もう 1 つを I2 入力に接続すれば、対数アンプを 1 つ取り除くことができます。そうすると差動アンプを取り除けます。

LOG114 は多くの EDFA アプリケーションに対応できるよう、立ち上がりおよび立ち下がり時間が高速に設計されています (電流入力ステップが 100:1の場合、通常 1μs 未満)。また、最大 8 ディケードという非常に広いダイナミック レンジを測定できます。

LOG114 エルビウム添加光ファイバ増幅器 (EDFA) のブロック図図 7-14 エルビウム添加光ファイバ増幅器 (EDFA) のブロック図