JAJSUY1C May 2004 – December 2025 LOG114
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、VLOGOUT RL = 10kΩ、VCM = GND でのすべてのチップサイトオリジン (CSO) (特に記述のない限り)。AC 測定の場合、小信号は DC レベルの約 10% を意味します。
図 5-1 正規化された伝達関数
図 5-3 スケーリング係数誤差 (I2 = 100pA ~ 10mAのリファレンス)
図 5-5 VLOGOUT と I2 入力との関係 (I1 = 1μA)
図 5-7 80℃ での平均合計誤差
図 5-9 -10℃ での平均合計誤差
図 5-11 小信号 AC 応答 I1 (10%正弦変調)
図 5-2 正規化された伝達関数の 1 サイクル
図 5-4 VLOGOUT と I1 入力との関係 (I2 = 1μA)
図 5-6 VLOGOUT と IREF との関係
図 5-8 25℃ での平均合計誤差
図 5-10 小信号 VLOGOUT
図 5-12 小信号 AC 応答 I2 (10%正弦変調)
| CSO:TID |
| CSO:TID |
| CSO:TID |
| CSO:TID |

| CSO:SHE |

| CSO:SHE |

| CSO:SHE |

| CSO:SHE |