JAJSUY1C May 2004 – December 2025 LOG114
PRODUCTION DATA
LOG114 は、慎重に設計された PCB における 100pA 未満から、大電流アプリケーションにおける 10mA まで、幅広いダイナミック レンジの電流に対応できます。LOG114 は高速用に設計されているため、LOG114 内のアンプ A1 と A2 の周囲に帰還を提供するトランジスタには、小さな直列抵抗 RS があります。この小さな直列抵抗により、入力電流が約 1mA を超えるとき、LOG114 の伝達関数からの偏差が発生します。VLOGOUT の修正方程式はこの偏差を示し、式 5 で指定されます。
大電流線形補正回路 (図 7-7 を参照) は、R2、R3、R4、アンプ A5 を使用して、入力電流 I1 に比例する誤差信号を生成します。抵抗 R1 は結果の出力信号を適切にレベル シフトするために仕様されます。アンプ A5 の出力の信号は、出力 VLOGOUT の誤差信号を差し引くことにより、アンプ A4 の入力と結合されます。