JAJSXA3B March 2005 – September 2025 LP2902 , LP324
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 4-1 D パッケージ、14 ピン SOIC、N パッケージ、14 ピン PDIP、PW パッケージ、14 ピン TSSOP (上面図)| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 1IN– | 2 | 入力 | 負入力 |
| 1IN+ | 3 | 入力 | 正入力 |
| 1OUT | 1 | 出力 | 出力 |
| 2IN– | 6 | 入力 | 負入力 |
| 2IN+ | 5 | 入力 | 正入力 |
| 2OUT | 7 | 出力 | 出力 |
| 3IN– | 9 | 入力 | 負入力 |
| 3IN+ | 10 | 入力 | 正入力 |
| 3OUT | 8 | 出力 | 出力 |
| 4IN– | 13 | 入力 | 負入力 |
| 4IN+ | 12 | 入力 | 正入力 |
| 4OUT | 14 | 出力 | 出力 |
| VCC- | 11 | 電源 | 負 (最低) 電源またはグランド (単一電源動作の場合) |
| VCC+ | 4 | 電源 | 正 (最高) 電源 |