JAJSOY2B May 2023 – November 2023 LP5860T
PRODUCTION DATA
LP5860T は、大電流で高性能の LED マトリクス ドライバです。本デバイスは、N (N = 6/8/11) スイッチング MOSFET を備えた 18 の定電流シンクを内蔵しており、をサポートします。LP5860T は、最大198 の LED ドットまたは 66 のRGB LED に対応する 11 個の MOSFET を内蔵しています。
LP5860T はアナログ調光法と PWM 調光法の両方をサポートしています。アナログ調光法の場合、各 LED ドットを 256 ステップで調整できます。PWM 調光法の場合、内蔵の 8 ビットまたは 16 ビット構成可能 PWM ジェネレータが、滑らかで可聴ノイズの発生しない調光制御を実現します。各 LED ドットを 8 ビット グループ PWM に任意に割り当てることで、調光制御をまとめて行うこともできます。
LP5860T デバイスは、データ通信量を最小限に抑えるために、完全にアドレス指定可能な SRAM を実装しています。上側と下側のゴーストを除去するため、ゴースト キャンセル回路を内蔵しています。LP5860T は LED 開放 / 短絡検出機能もサポートしています。LP5860T では、1MHz (最大値) の I2C と 12MHz (最大値) の SPI が使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LP5860T | RKP (VQFN、40) | 5.00mm × 5.00mm |