SNVSB23 March 2018 LP87521-Q1 , LP87522-Q1 , LP87523-Q1 , LP87524-Q1 , LP87525-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PART NUMBER | DC/DC CONFIGURATIONS |
|---|---|
| LP87521-Q1 | One 4-phase output |
| LP87522-Q1 | One 3-phase and one 1-phase outputs |
| LP87523-Q1 | One 2-phase and two 1-phase outputs |
| LP87524-Q1 | Four 1-phase outputs |
| LP87525-Q1 | Two 2-phase outputs |