JAJSCI1 August   2016 LP8862-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4デバイス比較表
  5. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    2. 5.2 ドキュメントのサポート
      1. 5.2.1 関連資料
    3. 5.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 5.4 コミュニティ・リソース
    5. 5.5 商標
    6. 5.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 5.7 用語集
  6. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度–40℃~+125°C
  • 動作入力電圧範囲: 4.5V~40V
  • 2つの高精度電流シンク
    • 電流マッチング1% (標準値)
    • チャネルごとのLEDストリング最大電流160mA
    • 100Hzで10000:1の調光比
  • LEDストリング電力用の昇圧/SEPICコンバータを内蔵
    • 出力電圧: 最大45V
    • スイッチング周波数: 300kHz~2.2MHz
    • スイッチング同期入力
    • 拡散スペクトラムによるEMIの低減
  • パワー・ラインFET制御により、突入電流に対する保護とスタンバイ電力の削減
  • 広範なフォルト検出機能
    • フォルト出力
    • 入力電圧OVP、UVLO、OCP
    • オープンおよび短絡LEDフォルトの検出
    • サーマル・シャットダウン
  • 外付け部品数が最小限

2 アプリケーション

  • 次の応用でのバックライト
    • 車載インフォテインメント
    • 車載用計器盤
    • スマート・ミラー
    • ヘッド・アップ・ディスプレイ(HUD)
    • 集中情報ディスプレイ(CID)
    • オーディオ・ビデオ・ナビゲーション(AVN)
  • システム効率

    LP8862-Q1 D001_SNVSA75.gif

3 概要

LP8862-Q1は、車載用の高効率、低EMIの使いやすいLEDドライバで、DC/DCコンバータが内蔵されています。DC/DCは昇圧とSEPICの両モードで動作できます。このデバイスには2つの高精度電流シンクが搭載されており、PWM入力信号によって調光比の高い輝度制御が可能です。

昇圧/SEPICコンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御機能があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。DC/DCは、スイッチング周波数の拡散スペクトラム、および専用ピンによる外部的な同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、LP8862-Q1はAMラジオ周波数帯の妨害を回避できます。

LP8862-Q1の入力電圧範囲は4.5V~40Vで、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。このデバイスは、入力PWM周波数100Hzにおいて10000:1のPWM輝度調光比をサポートします。LP8862-Q1には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。このデバイスには、外付けのp-FETを駆動し、フォルトの発生時に入力電源をシステムから切断するオプションがあります。この機能により、突入電流やスタンバイ時の消費電力も低減されます。

完全なデータシートや、その他の設計資料のご注文には、LP8862-Q1を請求してください。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LP8862-Q1 HTSSOP (20) 6.50mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

概略回路図

LP8862-Q1 simp_schem_SNVSAM7_pg1.gif

4 デバイス比較表

LP8860-Q1 LP8862-Q1 LP8861-Q1 TPS61193-Q1 TPS61194-Q1 TPS61196-Q1
VIN範囲 3V~48V 4.5V~45V 4.5V~45V 4.5V~45V 4.5V~45V 8V~30V
LEDチャネル数 4 2 4 3 4 6
LED電流/チャネル 150mA 160mA 100mA 100mA 100mA 200mA
I2C/SPIサポート ○ × × × × ×
SEPICサポート × ○ ○ ○ ○ ×