JAJSDK3D July   2017  – October 2019 MCP6291 , MCP6292 , MCP6294

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      ローサイドのモータ制御
      2.      小信号のオーバーシュートと負荷容量との関係
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Device Comparison Table
  6. 6 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions: MCP6921
    2.     Pin Functions: MCP6292
    3.     Pin Functions: MCP6294
  7. 7 Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information: MCP6291
    5. 7.5 Thermal Information: MCP6292
    6. 7.6 Thermal Information: MCP6294
    7. 7.7 Electrical Characteristics: VS (Total Supply Voltage) = (V+) – (V–) = 2.4 V to 5.5 V
    8. 7.8 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Rail-to-Rail Input
      2. 8.3.2 Rail-to-Rail Output
      3. 8.3.3 Overload Recovery
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
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
    1. 10.1 Input and ESD Protection
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 関連リンク
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

MCP6291 (シングル)、MCP6292 (デュアル)、およびMCP6294 (クワッド)デバイスは、汎用の低消費電力オペアンプのファミリを構成しています。レール・ツー・レールの入出力スイング、低い静止電流 (標準値 600μA/ch) と 10MHz の広い帯域幅、および低いノイズ (10kHz で 8.7nV/√Hz) から、このファミリはコストと性能のバランスを必要とする各種のアプリケーションにおいて魅力的な選択肢です。入力バイアス電流が低いため、このファミリはソースのインピーダンスが高いアプリケーションで使用できます。

MCP629xは堅牢に設計されており、ユニティ・ゲイン安定、RFIおよびEMI除去フィルタの内蔵、オーバードライブ状態で位相反転が発生しない、高い静電放電(ESD)保護(4kV HBM)という特長から、回路設計者が簡単に使用できます。

MCP629x ファミリは、拡張温度範囲の -40℃~125℃ で動作します。このファミリの電源電圧範囲は2.4V~5.5Vです。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
MCP6291 SOT-23 (5) 1.60mm × 2.90mm
SC70 (5) 1.25mm×2.00mm
MCP6292 SOIC (8) 3.91mm×4.90mm
VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
SOT-23 (8) 1.60mm × 2.90mm
MCP6294 SOIC (14) 8.65mm×3.91mm
TSSOP (14) 4.40mm×5.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。