JAJSXM1 December 2025 MCT8376Z-Q1
PRODUCTION DATA
MCT8376Z-Q1 デバイス ファミリは、3.3V および 5V リニア レギュレータを内蔵しており、外部回路で利用できます。AVDD および GVDD レギュレータは、デバイスの内部デジタル回路に電力を供給します。また、低消費電力マイコンや他の低電流 (最大 30mA) をサポートする回路に電圧を供給することもできます。X5R または X7R、0.1μF、6.3V のセラミック コンデンサを AVDD ピンの近くに配置して AVDD レギュレータの出力をバイパスし、コンデンサを隣接する AGND グランド ピンに直接配線します。X5R または X7R、1μF、10V のセラミック コンデンサを GVDD ピンの近くに配置して GVDD レギュレータの出力をバイパスし、隣接する AGND グランド ピンに直接接続します。
AVDD の公称無負荷出力電圧は 3.3V です。
式 1 および式 2 を使用して、VM を電源とする AVDD および GVDD リニア レギュレータによってデバイス内で消費される電力を計算します。
例えば、VVM = 24V の場合、AVDD から 20mA の電流が流れると、消費電力は式 3 のようになります。