JAJSG53F August 2009 – September 2018 MSP430F5418 , MSP430F5419 , MSP430F5435 , MSP430F5436 , MSP430F5437 , MSP430F5438
PRODUCTION DATA.
TI MSPファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、およびコンスタント・ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に向上します。また、デジタル制御発振器(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ5µs未満でウェークアップできます。
MSP430F543x、MSP430F541xマイクロコントローラは、3つの16ビット・タイマ、高性能12ビット・アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、最大4つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(USCI)、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きリアルタイム・クロック(RTC)モジュール、最大87のI/Oピンを搭載しています。
モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(2) |
|---|---|---|
| MSP430F5438IPZ | LQFP (100) | 14mm×14mm |
| MSP430F5437IPN | LQFP (80) | 12mm×12mm |
| MSP430F5436IPZ | LQFP (100) | 14mm×14mm |
| MSP430F5435IPN | LQFP (80) | 12mm×12mm |
| MSP430F5419IPZ | LQFP (100) | 14mm×14mm |
| MSP430F5418IPN | LQFP (80) | 12mm×12mm |