JAJSG12E October 2014 – December 2019 MSP430FR2032 , MSP430FR2033
PRODUCTION DATA.
このTI MSP430™ファミリの低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスからなり、さまざまな用途に対応する多様なペリフェラル・セットを特長としています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化しています。強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。またDCOにより、低消費電力モードからアクティブ・モードへ10µs未満でウェイクアップできます。
モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide』 (英語) を参照してください。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(2) |
|---|---|---|
| MSP430FR2033IPM | LQFP (64) | 10mm×10mm |
| MSP430FR2033IG56 | TSSOP (56) | 14.0mm×6.1mm |
| MSP430FR2033IG48 | TSSOP (48) | 12.5mm×6.1mm |
| MSP430FR2032IPM | LQFP (64) | 10mm×10mm |
| MSP430FR2032IG56 | TSSOP (56) | 14.0mm×6.1mm |
| MSP430FR2032IG48 | TSSOP (48) | 12.5mm×6.1mm |