JAJSG24C April 2015 – August 2018 MSP430FR5870 , MSP430FR5872 , MSP430FR58721 , MSP430FR5922 , MSP430FR59221 , MSP430FR5970 , MSP430FR5972 , MSP430FR59721
PRODUCTION DATA.
MSP430FRxx FRAMマイクロコントローラ・ファミリは、組み込み不揮発性FRAM、16ビットCPU、および各種のペリフェラルのセットを搭載した、いくつかのデバイスで構成され、非常に低消費電力で、さまざまなアプリケーションを対象としています。アーキテクチャ、FRAM、ペリフェラルと7つの低消費電力モードを組み合わせ、携帯型/ワイヤレスのセンシング機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。FRAMは新しい不揮発性メモリで、SRAMの速度、柔軟性、耐久性と、フラッシュの安定性および信頼性を両立させ、しかも総合的な消費電力が低い製品です。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(2) |
|---|---|---|
| MSP430FR5972IPMR | LQFP (64) | 10mm×10mm |
| MSP430FR5972IRGC | VQFN (64) | 9mm×9mm |
| MSP430FR5922IG56 | TSSOP (56) | 6.1mm×14mm |