JAJSPZ2C October 2022 – January 2024 MSPM0L1105 , MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | VDD | -40℃ | 25℃ | 85℃ | 105℃ | 125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | ||||
IDDSHDN | SHUTDOWN モードの電源電流 | 3.3V | 47 | 61 | 352 | 793 | 2020 | nA |