JADS087 February   2026 MUX708-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  熱に関する情報
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  ソースまたはドレイン連続電流
    6. 6.6  ±15V 両電源:電気的特性 
    7. 6.7  ±15V 両電源:スイッチング特性 
    8. 6.8  ±20V 両電源:電気的特性
    9. 6.9  ±20V 両電源:スイッチング特性
    10. 6.10 44V 単電源:電気的特性 
    11. 6.11 44V 単電源:スイッチング特性 
    12. 6.12 12V 単電源:電気的特性 
    13. 6.13 12V 単電源:スイッチング特性 
    14. 6.14 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1  オン抵抗
    2. 7.2  オフ リーク電流
    3. 7.3  オン リーク電流
    4. 7.4  遷移時間
    5. 7.5  tON(EN) および tOFF(EN)
    6. 7.6  ブレイク ビフォー メイク
    7. 7.7  tON (VDD) 時間
    8. 7.8  伝搬遅延
    9. 7.9  チャージ インジェクション
    10. 7.10 オフ アイソレーション
    11. 7.11 クロストーク
    12. 7.12 帯域幅
    13. 7.13 THD + ノイズ
    14. 7.14 電源電圧変動除去比 (PSRR)
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 双方向動作
      2. 8.3.2 レール ツー レール動作
      3. 8.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 8.3.4 ロジック ピン内蔵のプルダウン抵抗
      5. 8.3.5 フェイルセーフ ロジック
      6. 8.3.6 ラッチアップ フリー
      7. 8.3.7 超低電荷注入
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 真理値表
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
Data Sheet

MUX708-Q1車載 44V、低オン抵抗、8:1 マルチプレクサ、1.8V ロジック搭載

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード