JAJSD80A June   2017  – November 2017 OPA1641-Q1 , OPA1642-Q1
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Phase Reversal Protection
      2. 7.3.2 Output Current Limit
      3. 7.3.3 EMI Rejection Ratio (EMIRR)
        1. 7.3.3.1 EMIRR IN+ Test Configuration
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operating Voltage
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Total Harmonic Distortion Measurements
      2. 8.1.2 Source Impedance and Distortion
      3. 8.1.3 Capacitive Load and Stability
      4. 8.1.4 Power Dissipation and Thermal Protection
      5. 8.1.5 Electrical Overstress
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Single-Supply Electret Microphone Preamplifier for Speech
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
        1. 11.1.1.1 TINA-TI(無料のダウンロード・ソフトウェア)
        2. 11.1.1.2 TI Precision Designs
        3. 11.1.1.3 WEBENCH® Filter Designer
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 関連リンク
    4. 11.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 11.5 コミュニティ・リソース
    6. 11.6 商標
    7. 11.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 11.8 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 低ノイズ: 1kHz時に5.1nV/√Hz
  • 非常に低い歪み: 1kHz時に0.00005%
  • 高いスルー・レート: 20V/μs
  • ユニティ・ゲイン安定
  • 位相反転なし
  • 低い静止電流:
    チャネルごとに1.8mA
  • レール・ツー・レール出力
  • 広い電源電圧範囲: ±2.25V~±18V
  • シングル、デュアル、クワッドのバージョンを利用可能

アプリケーション

  • 車載用
  • HEVおよびEVのパワートレイン
  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • インフォテインメント・システム
  • 車室内マイク

概要

OPA1641-Q1 (シングル)およびOPA1642-Q1 (デュアル)シリーズは、JFET入力、非常に低い歪み、低ノイズのオペアンプであり、オーディオ・アプリケーション向けに完全に規定されています。

レール・ツー・レール出力によりヘッドルームが増大するため、これらのデバイスはあらゆるオーディオ回路での使用に理想的です。特長として、5.1nV/√Hzのノイズ、低い全高調波歪み+ノイズ(THD+N) (0.00005%)、低い入力バイアス電流(2pA)、低い静止電流(チャネルごとに1.8mA)が挙げられます。

これらのデバイスは±2.25V~±18Vの非常に広い電源電圧範囲で動作します。OPA164x-Q1シリーズのオペアンプはユニティ・ゲイン安定で、広い範囲の負荷条件にわたって非常に優れた動的特性を示します。

デュアル・バージョンは完全に独立した回路を使用しているため、クロストークが非常に低く、オーバードライブや過負荷時でもチャネル間の干渉が発生しません。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
OPA1641-Q1 SOIC (8) 4.90mm×3.90mm
VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
OPA1642-Q1 SOIC (8) 4.90mm×3.90mm
VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

space

簡略化された内部回路図

OPA1641-Q1 OPA1642-Q1 pg1_fbd_bos791.gif

非常に安定した入力容量

OPA1641-Q1 OPA1642-Q1 C304_SBOS484.gif